ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様はこちらの商品も見ています
ポリエステルワイパー【1,000~4,000個入り】
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス【100~400個入り】
ディスペンサー用プラスチックニードル【50個入り】
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10【100~1,000個入り】
薄いシングルニット構造で、カット面は熱シール加工されており低発塵です。
型番:
1000個入り
ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス
通常価格(税別):3,500円〜
テックスワイプ
テクニクルー(テックスワイプ)
通常価格(税別):6,700円〜
ミドリ安全
長繊維ワイパー CEW100シリーズ
通常価格(税別):39,215円〜
アルファワイパー 9×9インチ・12×12インチ
通常価格(税別):13,926円〜
ブラストン
スーパーワイパー(ポリエステル) 4インチ・6インチ・8インチ
通常価格(税別):3,894円〜
トラスコ中山
TRUSCO TNクリーンルームワイパー100 228X228mm 100枚入
通常価格(税別):3,211円
クラレトレーディング
ソリブ ポリエステルワイパー
通常価格(税別):23,040円〜
アズワン
アルファワイパー TXシリーズ
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ポリエステルワイパー シェルパー(R)
通常価格(税別):25,977円
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード