ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

3/4"DR ソケットレンチセット

通常単価(税別)
142,864
税込単価
157,150
通常出荷日:2日目

・<セット内容>…16点・ソケット(6角)…22・24・27・30・32・34・36・41...

詳細を確認

型番:

EA617WA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA617WA-1の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
22 ~ 50
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/4
単品・セット区分
セット品
エクステンションバー
200・400mm
ラチェットヘッド
165mm
バーハンドル
510mm
スライドヘッド(mm)
61.5
フレキシブルヘッド(mm)
131

型番リスト

表示件数
型番
EA617WA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
142,864
( 157,150 )
2日目

詳細情報

基本情報

・<セット内容>…16点
・ソケット(6角)…22・24・27・30・32・34・36・41・46・50mm
・バーハンドル…510mm
・ラチェットヘッド…165mm
・スライドヘッド…61.5mm
・フレキシブルヘッド…131mm
・エクステンションバー…200mm・400mm
・差込角…3/4”

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/4"DR ソケットレンチセットの型番EA617WA-1のページです。 型番EA617WA-1に関する仕様情報を記載しております。
3/4"DR ソケットレンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/4"DR ソケットレンチセット
3/4"DRソケットレンチセットEA617WA-2
3/4"DR ソケットレンチセット EA618SD-2A
1/4"DRソケットレンチセットEA618H-7
ソケットセット 1/4
1/4"DRソケットレンチセットEA618H-8
メーカーエスコエスコエスコエスコバーコエスコ
通常価格142,864189,76579,7359,6289,06922,126
通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目1日目
用途手作業用手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類手作業用手作業用/手作業用ジョイント類
ソケット形状6角12角/ジョイント類12角/ジョイント類6角/ジョイント類6角6角/ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)22 / 24 / 27 / 30 / 32 / 34 / 36 / 41 / 46 / 502 / 15/16 / 7/8 / 1 / 1-1/8 / 1-1/4 / 1-3/8 / 1-7/16 / 1-1/2 / 1-5/8 / 1-11/16 / 1-3/4 / 1-13/16 / 1-7/8 / 1-1/16 / 1-5/1622 / 23 / 24 / 29 / 35 / 55 / 26 / 27 / 30 / 32 / 36 / 38 / 54 / 41 / 46 / 5010 / 12 / 13 / 14 / 5.5 / 6 / 7 / 810 / 11 / 12 / 13 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.510 / 11 / 12 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 11/32 / 1/4 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 7/32 / 9/32 / 1/2
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/43/43/41/41/41/4
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト