ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3/8"DR [INHEX]インパクトソケットセット

型番:

EA164CG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA164CGの仕様・寸法情報

用途
インパクト用
ソケット形状
六角穴付ボルト用6角
二面幅寸法(S寸法)
4 ~ 12
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
52
単品・セット区分
セット品
メーカー
コーケン(Ko-ken)
メーカー型番
RS13012M/6-L52

型番リスト

表示件数
型番
EA164CG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,074
( 9,981 )
1日目

詳細情報

基本情報

・メーカー…コーケン(Ko-ken)
・型番…RS13012M/6-L52
・6個組
・対辺…4・5・6・8・10・12mm
・差込角…3/8”
・全長…52mm
・ホルダー付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DR [INHEX]インパクトソケットセットの型番EA164CGのページです。 型番EA164CGに関する仕様情報を記載しております。
3/8"DR [INHEX]インパクトソケットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"DR [INHEX]インパクトソケットセット
1/2"DR[INHEX]インパクトソケットセット(6個組)EA164KJ-1
インパクトソケットセット 14242M
3/8"DRインパクトソケットセットEA164MK
1/2"DR/5~14mm/100mm[INHEX]ビットソケットセットEA618KV-1
3/8"DRソケットセットEA617AK-2
メーカーエスコエスコKOKEN 山下工業研究所エスコエスコエスコ
通常価格9,07415,00313,17711,6237,97011,600
通常出荷日1日目1日目9日目5日目1日目1日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用/インパクト用ジョイント類手作業用手作業用
ソケット形状六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角6角6角/ジョイント類六角穴付ボルト用6角6角
二面幅寸法(S寸法)10 / 12 / 4 / 5 / 6 / 810 / 12 / 14 / 17 / 6 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 21 / 22 / 2710 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 7 / 810 / 12 / 14 / 5 / 6 / 810 / 12 / 13 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/21/23/81/23/8
全長(L寸法)(mm)526031027~3510029 / 30

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト