17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

導電性布テープ

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,5009,010特別価格
税込単価
4,9509,911特別価格

【特長】・導電布に導電性粘着剤を塗布したテープで、シールディング・グランディン...

詳細情報を確認する
  • テープ厚 (mm)
    0.1
  • テープ長さ (m)
    20
  • UL510規格(難燃性)
    認定あり
  • 表面抵抗率 (Ω)
    0.05

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    テープ幅

    (mm)

    最小発注数量
    10
    1個
    20
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,5003,395
    ( 3,735 )
    9日目
    9,0106,729
    ( 7,402 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・導電布に導電性粘着剤を塗布したテープで、シールディング・グランディングに優れた効果を発揮します
    ・柔軟性・屈曲性に優れています

    ご注意

    • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    導電性布テープのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    導電性布テープ
    導電性布テープE05R
    導電性アルミ箔粘着テープ No.8303
    アルミ箔導電性テープ AL-50BT
    導電アルミ箔テープ CCJ-36-201シリーズ
    金属箔テープ
    メーカー星和電機コクゴ寺岡製作所スリーエムジャパンアズワン星和電機
    通常価格4,500-7,479 -1,040 -71425,9375,750
    通常出荷日9日目10日目〜1日目〜1日目8日目1日目
    テープ厚(mm)0.10.10.0850.080.0890.06
    テープ長さ(m)2020200.2573320
    UL510規格(難燃性)認定あり認定あり認定あり認定あり認定あり認定あり
    表面抵抗率(Ω)0.05-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    導電性アルミ箔テープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト