17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テクノーラ耐熱手袋

通常単価(税別)
36,441
税込単価
40,085
通常出荷日:1日目

【特長】・熱伝導度が低く断熱効果にも優れています・無機繊維を使用する事で耐熱性を向上させています

詳細を確認

型番:

8-4006-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8-4006-21の仕様・寸法情報

使用用途
耐熱・耐冷
商品タイプ
アラミド
材質
パラ系アラミド繊維テクノーラとシリカ繊維複合素材
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8-4006-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,441
( 40,085 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱伝導度が低く断熱効果にも優れています
・無機繊維を使用する事で耐熱性を向上させています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクノーラ耐熱手袋の型番8-4006-21のページです。 型番8-4006-21に関する仕様情報を記載しております。
テクノーラ耐熱手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクノーラ耐熱手袋
耐熱防災手袋
アラミド耐熱手袋
耐熱手袋 EGF-37
耐熱防炎手袋,ロング
耐熱手袋 アルファテック ロング
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格36,44113,300 -1,82013,200 -15,24414,642
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
使用用途耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐切創耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷
商品タイプアラミドその他アラミドその他アラミドその他
材質パラ系アラミド繊維テクノーラとシリカ繊維複合素材メタ系アラミド繊維、ポリベンズオキサイド繊維、酸化繊維 (特殊層別フェルト)表地/パラ系アラミド・メタ系ノーメックス、裏地/混紡耐炎化アクリル系繊維、パラ系アラミド繊維表地/メタ系アラミド繊維(テイジンコーネックスニット)100%、裏地/綿100%表面:ネオプレンゴム、内側:綿製サーマルライナー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト