17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アズツール綿スムス手袋 (マチ無) SS 1袋(12双入)

通常単価(税別)
750
税込単価
825
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・吸汗性に優れた綿100%でムレにくく、品質検査等の細かな作業に適しています・サイズごとにリス...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    スムス
  • 仕様
    マチナシ
  • サイズ
    SS
  • 詳細タイプ
    アズツール綿スムス手袋
  • 全長 (mm)
    約205
  • 掌幅 (mm)
    約85
  • ピンク(手首部)
  • 材質
    綿100%

型番:

3-7278-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-7278-05の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
スムス
仕様
マチナシ
サイズ
SS
詳細タイプ
アズツール綿スムス手袋
全長(mm)
約205
掌幅(mm)
約85
ピンク(手首部)
材質
綿100%
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
3-7278-05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
750
( 825 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸汗性に優れた綿100%でムレにくく、品質検査等の細かな作業に適しています
・サイズごとにリストカラーがあり、袋から出した後もサイズ識別が容易です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズツール綿スムス手袋 (マチ無) SS 1袋(12双入)の型番3-7278-05のページです。 型番3-7278-05に関する仕様情報を記載しております。
アズツール綿スムス手袋 (マチ無) SS 1袋(12双入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズツール綿スムス手袋 (マチ無) SS 1袋(12双入)
スムス手袋(マチ無)
綿手袋
綿手袋 スムス厚手タイプ
9102 純綿スムス手袋 マチなし
9104 純綿スムス手袋 スベリ止め付
メーカーアズワンアズワンウインセスホーケンカジメイクカジメイク
通常価格7509301,433 -1,072 -9241,025
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
使用用途作業用品質管理用品質管理用品質管理用作業用作業用
商品タイプスムススムススムススムススムススムス
仕様マチナシマチナシマチナシマチナシマチナシボツ
サイズSS-----
詳細タイプアズツール綿スムス手袋-----
よく一緒に購入される商品

スムス手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト