17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グローブキャッチャー クリップタイプ(緑)

通常単価(税別)
928
税込単価
1,021
通常出荷日:1日目

【特長】・労働災害から身を守り、作業効率を上げるボールソケット式の安全手袋用ストラップです・緑色アセタ...

詳細を確認

型番:

GG4620SG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GG4620SGの仕様・寸法情報

商品タイプ
キーバック・キーリール
グリーン
最大幅×全長
3.5×14cm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GG4620SG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
928
( 1,021 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・労働災害から身を守り、作業効率を上げるボールソケット式の安全手袋用ストラップです
・緑色アセタール樹脂製で、連結部の引っ張り強度は200N

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローブキャッチャー クリップタイプ(緑)の型番GG4620SGのページです。 型番GG4620SGに関する仕様情報を記載しております。
グローブキャッチャー クリップタイプ(緑)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローブキャッチャー クリップタイプ(緑)
キーバック(回転式ベルトクリップ付)KB-6ID
トップ工業 セーフティコード(ワイヤー芯なしタイプ)
職人作 TOP工業 セーフティーコード ツインハイスリム 二刀流 丸カンタイプ
ベルト巻取式 ベルブロック(6mタイプショックアブソーバー付)
手首用ランヤード
メーカーアイシスダイケントップ工業職人作藤井電工バーコ
通常価格9284,3673,1002,18042,4712,628
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプキーバック・キーリールキーバック・キーリール工具接続コード工具接続コードロープリール工具接続コード
グリーンブラックレッドブラックブルーその他
最大幅×全長3.5×14cm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト