17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

粘着剤付き面ファスナー マジクロボンド(R) 25mm×5m

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    粘着剤付き面ファスナー マジクロボンド(R)
  • 幅 (mm)
    25
  • 長さ (m)
    5
  • 厚み (mm)
    2
  • 材質
    ファスナー部/ナイロン、粘着部/ゴム系樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様

    最小発注数量
    A面(オス)
    1個
    A面(オス)
    1個
    B面(メス)
    1個
    B面(メス)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,103
    ( 3,413 )
    1日目
    2,967
    ( 3,264 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,100
    ( 3,410 )
    1日目
    2,967
    ( 3,264 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ナイロン製なので耐久性があります
    ・金属、ポリプロピレン、ABS等に貼れる強粘着タイプです

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    粘着剤付き面ファスナー マジクロボンド(R) 25mm×5mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    粘着剤付き面ファスナー マジクロボンド(R) 25mm×5m
    マジクロボンド オス 1K2LUC
    マジクロスH オス 1H2UC
    マジクロボンド 強粘着付(オス)
    マジクロボンド 強粘着付(メス)
    マジクロスH メス 2A3UC
    メーカー伸和伸和伸和伸和伸和伸和
    通常価格2,967-3,657 -9,417 -1,129 -1,129 -7,547 -
    通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目4日目〜4日目〜1日目〜
    商品タイプその他その他その他その他その他-
    詳細タイプ粘着剤付き面ファスナー マジクロボンド(R)ソフトタイプ(フックタイプ)ハードタイプA面(マッシュルームタイプ)---
    幅(mm)2525----
    長さ(m)5520--20
    厚み(mm)222222
    よく一緒に購入される商品

    マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト