17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアダスター 300mL

通常単価(税別)
1,380
税込単価
1,518
通常出荷日:1日目

【特長】・狭いすき間のゴミ・ホコリを強力に吹き飛ばします・逆さ噴射しても液が漏れ出さない構造です・温暖...

詳細を確認

型番:

3-8479-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-8479-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスター
仕様
ブロー
燃性
可燃性
使用ガス
DME(ジメチルエーテル)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-8479-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,380
( 1,518 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭いすき間のゴミ・ホコリを強力に吹き飛ばします
・逆さ噴射しても液が漏れ出さない構造です
・温暖化に影響しないノンフロン仕様です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアダスター 300mLの型番3-8479-01のページです。 型番3-8479-01に関する仕様情報を記載しております。
エアダスター 300mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアダスター 300mL
エアダスター
エアダスター 98-0492
ダストブロアー スーパーフレッシュze 300g
エアダスター Z-284
三商 エアダスター Z-288
メーカーアズワンケニス三商アズワンホーザン三商
通常価格1,3807443,4573,4803,2571,090
通常出荷日1日目4日目1日目1日目3日目1日目
商品タイプエアダスターエアダスターエアダスターエアダスターエアダスターエアダスター
仕様ブロースプレースプレースプレースプレースプレー
燃性可燃性可燃性不燃性-特定不活性可燃性
使用ガスDME(ジメチルエーテル)--HFO-1234ze--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスター(スプレー缶)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト