17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンディシーラー

通常単価(税別)
2,600
税込単価
2,860
通常出荷日:1日目

【特長】・PP・PE・PET・PVC等の樹脂製フィルムを容易にシールできます・磁石付きですので、冷蔵庫...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    卓上シーラー
  • 仕様
    その他
  • シール最大厚み (mm)
    0.3
  • 重量 (kg)
    72
  • 仕様
    USBタイプ
  • 電源コード長 (m)
    1
  • 本体サイズ (mm)
    97×30×28
  • JANコード
    4582110949371
  • 電源
    Li-ion充電池内蔵
  • 付属品
    USBケーブル

型番:

3-5439-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-5439-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
卓上シーラー
仕様
その他
シール最大厚み(mm)
0.3
重量(kg)
72
仕様
USBタイプ
電源コード長(m)
1
本体サイズ(mm)
97×30×28
JANコード
4582110949371
電源
Li-ion充電池内蔵
付属品
USBケーブル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-5439-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,600
( 2,860 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PP・PE・PET・PVC等の樹脂製フィルムを容易にシールできます
・磁石付きですので、冷蔵庫や金属製のデスク・作業台等に取り付けられます
・USBでパソコン等に接続して充電可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディシーラーの型番3-5439-01のページです。 型番3-5439-01に関する仕様情報を記載しております。
ハンディシーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディシーラー
卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.4
卓上シーラー FV-802 溶着・溶断タイプ
卓上シーラー“ポリシーラー”(溶着・溶断タイプ)カッター刃
真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー
電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300
メーカーアズワン白光白光富士インパルス朝日産業富士インパルス
通常価格2,60058,70730,66819,200 -33,041159,571
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目4日目
商品タイプ卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー
仕様その他溶着専用溶着・溶断可能溶着・溶断可能脱気・溶着タイプ溶着専用
シール最大厚み(mm)0.30.40.20.20.090.3
重量(kg)72-----
仕様USBタイプ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト