17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フレキシブルジョイント 105×210mm

通常単価(税別)
22,526
税込単価
24,779
通常出荷日:1日目

【特長】・自由度のある設置が可能な転倒・移動防止具です・強力接着パッドを使用するため、穴あけ工事が不要...

詳細を確認

型番:

MS-202L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS-202Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
家具転倒防止用金具
高さ(mm)
210
幅(mm)
105
対象物重量
300kg以下/個
耐震度
震度6強
重量(kg)
約1.2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-202L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,526
( 24,779 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自由度のある設置が可能な転倒・移動防止具です
・強力接着パッドを使用するため、穴あけ工事が不要です
・対象物と床面との隙間が広い場合にご使用ください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルジョイント 105×210mmの型番MS-202Lのページです。 型番MS-202Lに関する仕様情報を記載しております。
フレキシブルジョイント 105×210mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルジョイント 105×210mm
薄型テレビストッパーM
落下ストッパーS(PP製)
キャビネットホルダー(クリーム色)
リンクホルダー連結用 70cm
リンテック21 キャスターフレームホルダー
メーカーリンテック21リンテック21リンテック21リンテック21リンテック21リンテック21
通常価格22,5262,0891,5674,4891,2005,247
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
商品タイプ家具転倒防止用金具転倒防止プレート家具転倒防止用金具転倒防止プレート家具転倒防止用金具-
高さ(mm)21010-18-18
幅(mm)10544---113
対象物重量300kg以下/個-100kg/本-250kg/本-
耐震度震度6強震度6強相当震度6強相当震度6強相当--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト