17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リンクホルダー連結用 70cm

通常単価(税別)
1,200
税込単価
1,320
通常出荷日:5日目

【特長】・オープン棚の転倒防止のため、前後左右の棚脚同士を上下部でお互いに縛り付け連結をする固定具です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    家具転倒防止用金具
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 材質2
    鋳鉄バックル
  • 本体寸法(mm)幅×長さ×厚さ
    32×740×22
  • 詳細タイプ
    リンクホルダー連結用
  • 対象物重量
    250kg/本
  • 重量 (kg)
    0.065/本

型番:

LH-401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LH-401の仕様・寸法情報

商品タイプ
家具転倒防止用金具
材質1
ポリプロピレン
材質2
鋳鉄バックル
本体寸法(mm)幅×長さ×厚さ
32×740×22
詳細タイプ
リンクホルダー連結用
対象物重量
250kg/本
重量(kg)
0.065/本
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LH-401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,200
( 1,320 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オープン棚の転倒防止のため、前後左右の棚脚同士を上下部でお互いに縛り付け連結をする固定具です
・取付け、取外、移設が容易です
・隣り合う柱の部分に上下2箇所で巻き付けて転倒防止できます
・移設時再利用出来ます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンクホルダー連結用 70cmの型番LH-401のページです。 型番LH-401に関する仕様情報を記載しております。
リンクホルダー連結用 70cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンクホルダー連結用 70cm
転倒防止ベルト ビヨンタ
落下ストッパーS(PP製)
リンテック21 キャスターフレームホルダー
リンクジョイント(G)
キャビネットホルダー
メーカーリンテック21リンテック21リンテック21リンテック21アズワンリンテック21
通常価格1,2003,3521,5675,2473,0003,773
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ家具転倒防止用金具その他家具転倒防止用金具-転倒防止マット家具転倒防止用金具
材質1ポリプロピレン-ベルト/PP取付ベース:ABS/PCアロイ樹脂--
材質2鋳鉄バックル-バックル/POMベルト:ポリプロピレン--
本体寸法(mm)幅×長さ×厚さ32×740×22-----
詳細タイプリンクホルダー連結用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト