17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オートクレーブバッグ Lサイズ(グレー)

通常単価(税別)
28,200
税込単価
31,020
通常出荷日:10日目

【特長】・内袋と外袋は材質が異なり二重構造になっています・入数:100枚

  • 商品タイプ
    滅菌用袋
  • 幅 (mm)
    50
  • 奥行 (mm)
    70
  • グレー

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

540-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

540-Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
滅菌用袋
幅(mm)
50
奥行(mm)
70
グレー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
540-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,200
( 31,020 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内袋と外袋は材質が異なり二重構造になっています
・入数:100枚

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートクレーブバッグ Lサイズ(グレー)の型番540-Lのページです。 型番540-Lに関する仕様情報を記載しております。
オートクレーブバッグ Lサイズ(グレー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートクレーブバッグ Lサイズ(グレー)
滅菌表示付オートクレーブバッグ
オートクレーブ用廃棄バッグ L-501-3
滅菌表示付オートクレーブバッグ 01814シリーズ
滅菌テープ(オートクレーブ用) AC-19
滅菌表示テープ
メーカーWATSONアズワンアズワンケニスケニスアズワン
通常価格28,20017,400 -14,10026,675 -17,9082,200
通常出荷日10日目1日目1日目7日目4日目1日目
商品タイプ滅菌用袋滅菌用袋滅菌用袋滅菌用袋滅菌表示テープ・ラベル滅菌表示テープ・ラベル
幅(mm)50-----
奥行(mm)70-----
グレー-----

オートクレーブ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました