17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シリカゲル乾燥剤 3g【2400個入り】

通常単価(税別)
12,400
税込単価
13,640
通常出荷日:15日目

吸湿が進むと青粒がピンク色に変色しますので、効果が確認できます。

  • 商品タイプ
    乾燥剤
  • サイズ (mm)
    55×50
  • 材質
    ポリフィルム・シリカゲル
  • シリカゲル量 (g)
    3

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

2-3606-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2400個入り)

2-3606-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
乾燥剤
サイズ(mm)
55×50
材質
ポリフィルム・シリカゲル
シリカゲル量(g)
3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-3606-03
最小発注数量
1パック

2400個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,400
( 13,640 )
15日目

詳細情報

基本情報

吸湿が進むと青粒がピンク色に変色しますので、効果が確認できます。

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリカゲル乾燥剤 3gの型番2-3606-03のページです。 型番2-3606-03に関する仕様情報を記載しております。
シリカゲル乾燥剤 3gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリカゲル乾燥剤 3g
防錆シリカゲル乾燥剤(B型)
真空用レギュレーター
ビッグドライ SPX 本体/キャスター
シリカゲル(乾燥剤)
シリカゲル&乾燥器
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格12,4009,690 -51,7314,800 -3,200 -6,824 -
通常出荷日15日目19日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ乾燥剤乾燥剤デシケーターデシケーター乾燥剤その他関連品
サイズ(mm)55×50-210X130X145---
材質ポリフィルム・シリカゲル本体袋:不織布----
シリカゲル量(g)3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト