17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アブソリュートバッグフィルター PP製 ろ過精度0.5μm

  • 商品タイプ
    フィルター
  • サイズ (mm)
    Φ178×406
  • 有効ろ過面積
    0.24m2
  • ろ過精度 (μm)
    0.5
  • メーカー型番
    CPPT0.5P1
  • 材質
    メディア(PP)/フランジ(PP)
  • 最高使用温度
    90℃
  • 最大流量
    8m3/h

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

64-0979-83
解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    数量:

    64-0979-83の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    フィルター
    サイズ(mm)
    Φ178×406
    有効ろ過面積
    0.24m2
    ろ過精度(μm)
    0.5
    メーカー型番
    CPPT0.5P1
    材質
    メディア(PP)/フランジ(PP)
    最高使用温度
    90℃
    最大流量
    8m3/h

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 26日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    64-0979-83
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,500
    ( 4,950 )
    26日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アブソリュート(絶対濾過精度99%以上)を有したバッグフィルターです
    ・高精度、高流量を確保しております
    ・FDA承認ポリプロピレン部材にて構成されております
    ・他社製バッグフィルターハウジングにも装着可能です

    ご注意

    • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アブソリュートバッグフィルター PP製 ろ過精度0.5μmの型番64-0979-83のページです。 型番64-0979-83に関する仕様情報を記載しております。
    アブソリュートバッグフィルター PP製 ろ過精度0.5μmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アブソリュートバッグフィルター PP製 ろ過精度0.5μm
    CUNO ステンレス製フィルターハウジング
    ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング 304SST
    ポリプロピレン不織布フィルターバッグ 100シリーズ(ポリプロピレンリング製)
    フィルターハウジング PF-3-O
    フィルターハウジング BHPシリーズ
    メーカーアズワンCUNOスリーエムジャパンスリーエムジャパンオルガノアズワン
    通常価格4,50065,101 -495,898 -7,18926,15314,300 -
    通常出荷日26日目1日目8日目1日目8日目12日目
    商品タイプフィルターハウジングハウジングフィルターハウジングハウジング
    サイズ(mm)Φ178×406-----
    有効ろ過面積0.24m2-----
    ろ過精度(μm)0.5-----
    メーカー型番CPPT0.5P1-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト