17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

専用エレメント(レマン・ドライフィルタ用) M-110-2F-5

通常単価(税別)
15,574特別価格
税込単価
17,131特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:15日目

【特長】・適合機種:M-110・タイプ:第2エレメント・エレメント材質:特殊綿

  • 商品タイプ
    ドライ式
  • 材質1
    特殊綿
  • タイプ
    第2エレメント

型番:

M-110-2F-5
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M-110-2F-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
ドライ式
材質1
特殊綿
タイプ
第2エレメント
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
M-110-2F-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,57412,812
( 14,093 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適合機種:M-110
・タイプ:第2エレメント
・エレメント材質:特殊綿

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

専用エレメント(レマン・ドライフィルタ用) M-110-2F-5の型番M-110-2F-5のページです。 型番M-110-2F-5に関する仕様情報を記載しております。
専用エレメント(レマン・ドライフィルタ用) M-110-2F-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
専用エレメント(レマン・ドライフィルタ用) M-110-2F-5
専用エレメント(レマン・ドライフィルタ用)
専用エレメント(3in1マルチ・ドライフィルタ用)
圧縮空気用フィルター(レマン・ドライフィルタ)
圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)300L/min
圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)750~1500L/min
メーカー前田シェルサービスアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格15,5747,885 -8,300 -24,681 -77,20080,996 -
通常出荷日15日目1日目〜8日目〜8日目8日目8日目
商品タイプドライ式関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品
材質1特殊綿-----
タイプ第2エレメント-----

ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト