17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アズピュアESDクリアファイル A4 10枚入

通常単価(税別)
3,587
税込単価
3,946
通常出荷日:1日目

【特長】・IPAやアルコールで拭いても表面抵抗が変化しません

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ (mm)
    A4
  • 詳細タイプ
    アズピュアESDクリアファイル
  • 入数
    1袋(10枚入)
  • 材質
    PP

型番:

1-4799-61
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-4799-61の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
A4
詳細タイプ
アズピュアESDクリアファイル
入数
1袋(10枚入)
材質
PP
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-4799-61
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,587
( 3,946 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IPAやアルコールで拭いても表面抵抗が変化しません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュアESDクリアファイル A4 10枚入の型番1-4799-61のページです。 型番1-4799-61に関する仕様情報を記載しております。
アズピュアESDクリアファイル A4 10枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズピュアESDクリアファイル A4 10枚入
バランスディッシュSCC
プラスチックピンセット No.5C クリーンパック
グッドボーイ SCC
規格瓶SCC 茶
スチロール角形ケースSCC
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,5874,000 -1,100799 -20,253 -3,800 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他皿・容器・シャーレ
サイズ(mm)A4-----
詳細タイプアズピュアESDクリアファイル-----
入数1袋(10枚入)-----
材質PPPS(ポリスチレン)ガラス補強材入POM本体・フタ/PP(ポリプロピレン)本体/並ガラス、外ブタ/PP(ポリプロピレン)、内ブタ/PE(ポリエチレン)PS(ポリスチレン)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンブース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト