17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

接置器具リストストラップ用アクセサリー

通常単価(税別)
5,750
税込単価
6,325
通常出荷日:8日目

【特長】・2つのリストストラップを接続できます・仕様:リストストラップ用アクセサリー

  • 商品タイプ
    関連品
  • 仕様
    その他
  • コード全長 (cm)
    3
  • 仕様詳細
    リストストラップ用アクセサリー

型番:

3042
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3042の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
仕様
その他
コード全長(cm)
3
仕様詳細
リストストラップ用アクセサリー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
3042
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,750
( 6,325 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2つのリストストラップを接続できます
・仕様:リストストラップ用アクセサリー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接置器具リストストラップ用アクセサリーの型番3042のページです。 型番3042に関する仕様情報を記載しております。
接置器具リストストラップ用アクセサリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接置器具リストストラップ用アクセサリー
ESD対策用リストストラップ
アジャスタブル リストストラップ
リストストラップ ZC-50
リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ステンレス
静電気除去バンド 30×220mm
メーカーDESCOベッセルアズワンエンジニアアズワン東京硝子器械
通常価格5,75011,1004,4401,8473,5602,424 -
通常出荷日8日目1日目1日目在庫品1日目1日目5日目〜
商品タイプ関連品リストストラップリストストラップリストストラップリストストラップリストストラップ
仕様その他ワニ口クリップ付バナナプラグ・ワニ口クリップ付バナナプラグ・ワニ口クリップ付バナナプラグ・ワニ口クリップ付その他
コード全長(cm)372150100180220
仕様詳細リストストラップ用アクセサリー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト