17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

静電マット
アズワン
静電気対策接地用アクセサリー アース線4.5m
DESCO JAPAN
中量作業台KTタイプ
サカエ

静電アースコード

通常単価(税別)
2,449
税込単価
2,694
通常出荷日:1日目

【特長】・片端に10mmオス端子がモールドされており反対側は丸端子です・1MΩの抵抗付きで、静電気対策...

詳細を確認

型番:

3040
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3040の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
仕様
圧着端子
グランドコード長さ(m)
4.6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3040
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,449
( 2,694 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片端に10mmオス端子がモールドされており反対側は丸端子です
・1MΩの抵抗付きで、静電気対策マットとアースポイントを接続します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電アースコードの型番3040のページです。 型番3040に関する仕様情報を記載しております。
静電アースコードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電アースコード
ESD対策用リストストラップ
リストストラップ WS-11/WS-12
リストストラップ F-155
エクステンションコード F-160
リストストラップ ZC-50
メーカーDESCOベッセルgoot(太洋電機産業)ホーザンホーザンエンジニア
通常価格2,44911,1002,0727,1621,3801,768
通常出荷日1日目1日目5日目2日目3日目在庫品1日目
商品タイプ関連品リストストラップリストストラップリストストラップリストストラップリストストラップ
仕様圧着端子ワニ口クリップ付ワニ口クリップ付バナナプラグ・ワニ口クリップ付バナナプラグ・ワニ口クリップ付バナナプラグ・ワニ口クリップ付
グランドコード長さ(m)4.62.52.81.61.61.8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト