17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミクロポアーNシリーズ 1μm(Nom) L250mm

通常単価(税別)
7,430
税込単価
8,173
通常出荷日:1日目

【特長】・親水性に優れるポリエステルろ材の公称孔径フィルタ・ミクロポアーNシリーズ 1μm(Nom) ...

詳細を確認

型番:

1N-1SS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1N-1SSの仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルター
材質1
ろ材ポリエステル
幅(mm)
250
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1N-1SS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,430
( 8,173 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・親水性に優れるポリエステルろ材の公称孔径フィルタ
・ミクロポアーNシリーズ 1μm(Nom) L250mm
・1μm(Nom)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミクロポアーNシリーズ 1μm(Nom) L250mmの型番1N-1SSのページです。 型番1N-1SSに関する仕様情報を記載しております。
ミクロポアーNシリーズ 1μm(Nom) L250mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミクロポアーNシリーズ 1μm(Nom) L250mm
PP不織布カートリッジフィルター 250mmタイプ
イオン交換フィルター 採水量 200L
カートリッジフィルター PP糸 直径Φ65mm
PTFEフィルター メネジ RC1/4 角タイプ
デプスタイプフィルターカートリッジ MJシリーズ
メーカーオルガノトラスコ中山アズワンアズワンコクゴスリーエムジャパン
通常価格7,4305834,862 -2,90016,000 -1,434 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目10日目1日目〜
商品タイプフィルターフィルターフィルターフィルターフィルターフィルター
材質1ろ材ポリエステル-----
幅(mm)250-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト