17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スポイトボトル キャップ付 100mL

通常単価(税別)
163
税込単価
179
通常出荷日:1日目

【特長】・標準ホワイトキャップ付・横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ

  • 容量(ml)
    100

型番:

63-1280-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

63-1280-22の仕様・寸法情報

容量(ml)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
63-1280-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
163
( 179 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準ホワイトキャップ付
・横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポイトボトル キャップ付 100mLの型番63-1280-22のページです。 型番63-1280-22に関する仕様情報を記載しております。
スポイトボトル キャップ付 100mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポイトボトル キャップ付 100mL
NT洗瓶 B型 スリム 弁付
NT洗瓶 B型 弁付 カラーcap スリム
洗浄瓶 LDPE 緑・黄・赤キャップ
東京硝子 薬品識別洗浄瓶 500mL
PFA細口洗浄びん 500mL
メーカーアズワン東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格163384 -403 -7,2601,413 -7,800
通常出荷日1日目3日目〜3日目〜6日目6日目6日目
容量(ml)100その他その他500500500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト