17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイベッセル容器 100mL

通常単価(税別)
220
税込単価
242
通常出荷日:1日目

【特長】・頑強な口部で変形に強く気密性に優れています・キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可...

詳細を確認

型番:

63-1871-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

63-1871-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
シール容器
容量
100ml
サイズ(mm)
Φ57.2(口内径)×Φ69.4(外径)×55.7(高さ)
詳細タイプ
ハイベッセル容器
材質
本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
63-1871-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
220
( 242 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑強な口部で変形に強く気密性に優れています
・キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイベッセル容器 100mLの型番63-1871-21のページです。 型番63-1871-21に関する仕様情報を記載しております。
ハイベッセル容器 100mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイベッセル容器 100mL
滅菌4オンスコンテナー 120mL
有機溶剤用スプレー
Fine ポリハンドラップ丸型500mL
スプレー No.885 容量 500ml
PEケース(カンテムポット)
メーカーアズワンアズワンアズワン東京硝子器械アズワンアズワン
通常価格22027,9002,4201,5302,520670
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目
商品タイプシール容器コンテナスプレーハンドラップスプレー小型ケース
容量100ml120mL500ml500ml500ml1500mL
サイズ(mm)Φ57.2(口内径)×Φ69.4(外径)×55.7(高さ)Φ58×80φ95×223.580φ×165H--
詳細タイプハイベッセル容器-----
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)PP(ポリプロピレン)本体/特殊ガラス繊維強化ポリプロピレン、容器/PE(ポリエチレン)、ノズル/PP(ポリプロピレン)、ノズルパッキン/NBR(ニトリルゴム)-容器・ピストル/PP(ポリプロピレン)、ホース/シリコンPE(ポリエチレン)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト