ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

導電性カーボン両面テープ

通常単価(税別)
3,600
税込単価
3,960
通常出荷日:1日目

【特長】・導電性フィラーとしてカーボン粉を含んだ粘着剤を使用した導電性の両面テープです・SEM観察のほ...

詳細を確認
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

62-8143-76
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-8143-76の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
20
基材
不織布
-
-

型番リスト

表示件数
型番
62-8143-76
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,600
( 3,960 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性フィラーとしてカーボン粉を含んだ粘着剤を使用した導電性の両面テープです
・SEM観察のほか、いろいろな用途で使用できます
・ガスの発生がほとんどないため分析に最適です

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性カーボン両面テープの型番62-8143-76のページです。 型番62-8143-76に関する仕様情報を記載しております。
導電性カーボン両面テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性カーボン両面テープ
熱伝導性両面テープ 8926
No.7092 熱伝導性 両面テープ
低VOC両面接着テープ No.516 曲面接着性良好タイプ 幅 25mm
カーペット用強弱両面テープ
はがせる両面テープ No.7220
メーカーアズワンスリーエムジャパン寺岡製作所日東電工nitoms寺岡製作所
通常価格3,6001,576 -26,13653,846820 -783
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目12日目1日目〜4日目
テープ幅(mm)1210010254020
テープ長さ(m)200.120501520
基材不織布アクリルポリエステル不織布ポリエチレン不織布
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト