17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイヤフラムポンプ(マイクロザルト・ejetポンプ) 本体

通常単価(税別)
203,549
税込単価
223,904
通常出荷日:お見積り

【特長】・液体・気体を同時に吸引できます・ウォームアップ不要で、電源を入れてすぐに使用できます

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 製品基本サイズ (mm)
    120×170×190
  • パッケージサイズ (mm)
    210×185×285
  • 最大流量 (L/min)
    4
  • 最大吸引圧 (MPa)
    0.04
  • 電源
    AC100~240V 50/60Hz

型番:

166MP-4
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

166MP-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
電動式
製品基本サイズ(mm)
120×170×190
パッケージサイズ(mm)
210×185×285
最大流量(L/min)
4
最大吸引圧(MPa)
0.04
電源
AC100~240V 50/60Hz

絞り込み条件

  • タイプ

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
166MP-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
203,549
( 223,904 )
お見積り

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体・気体を同時に吸引できます
・ウォームアップ不要で、電源を入れてすぐに使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤフラムポンプ(マイクロザルト・ejetポンプ) 本体の型番166MP-4のページです。 型番166MP-4に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤフラムポンプ(マイクロザルト・ejetポンプ) 本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤフラムポンプ(マイクロザルト・ejetポンプ) 本体
ダイヤフラムポンプ
ダイヤフラムポンプNDP5
空気圧駆動式ダイヤフラムポンプ TDシリーズ
小型DCダイヤフラムポンプ DSAシリーズ
小型圧力ダイヤフラムポンプ 吐出量(l/min) 2.6、14
メーカーザルトリウスヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションTAIYO(太陽鉄工)アズワンアズワン
通常価格203,54977,544 -65,450 -67,919 -9,01232,846 -
通常出荷日お見積り2日目〜2日目〜8日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
商品タイプ電動式自吸式自吸式エア式自吸式自吸式
製品基本サイズ(mm)120×170×190-----
パッケージサイズ(mm)210×185×285-----
最大流量(L/min)4-----
最大吸引圧(MPa)0.04-----

ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト