17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電池式回転灯 Φ76 ニコUFO(赤) 手動

通常単価(税別)
6,4544,983
税込単価
7,0995,481
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・電池式の小型LED回転灯です・単3アルカリ電池2つで、約400時間の動作を実現しました・コン...

詳細を確認
  • 連続使用時間
    400
  • 高さ(mm)
    75

型番:

VL07B-003AR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VL07B-003ARの仕様・寸法情報

連続使用時間
400
高さ(mm)
75
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
VL07B-003AR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,4544,983
( 5,481 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電池式の小型LED回転灯です
・単3アルカリ電池2つで、約400時間の動作を実現しました
・コンパクトで配線不要。どこでも持ち運べ、マグネットや壁掛けなど様々な用途にお使いいただけます
・完全防水(IP55)仕様
・回転と点滅を内部のスイッチで切り替え可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電池式回転灯 Φ76 ニコUFO(赤) 手動の型番VL07B-003ARのページです。 型番VL07B-003ARに関する仕様情報を記載しております。
電池式回転灯 Φ76 ニコUFO(赤) 手動のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電池式回転灯 Φ76 ニコUFO(赤) 手動
LED合図灯 ピカボー
工事用安全ルーフ灯 NY9256-1BT
デルタフラッシュDX
LED回転警報機(電池式、人感センサー)
ミツトモ 点滅指示灯 赤
メーカー日惠製作所ミツギロン工業日惠製作所ミツギロン工業日惠製作所イチネンアクセス
通常価格6,4542,64417,87524,00013,9861,990
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目7日目
-
連続使用時間400280-60--
高さ(mm)75-130-72-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト