17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パックテスト(R)(簡易水質検査器具) COD(化学的酸素要求量)

通常単価(税別)
4,142
税込単価
4,556
通常出荷日:1日目

環境水・工場廃水等、検水のCOD(化学的酸素要求量)を容易に測定できます。

  • 商品タイプ
    水質計
  • 用途
    水質調査
  • 水質計特長
    簡易水質検査キット
  • 測定項目
    COD
  • 測定回数(回)
    50
  • セット内容
    チューブ:50本(5本入りラミネート袋×10袋)、保存袋×1枚、標準色(ケース入り)×1枚、使用法×1部
  • 測定原理
    常温アルカリ性過マンガン酸カリウム酸化法
  • 測定時間
    5分
  • 測定目盛
    0、5、10、13、20、50、100mg/L

型番:

62-9881-06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-9881-06の仕様・寸法情報

商品タイプ
水質計
用途
水質調査
水質計特長
簡易水質検査キット
測定項目
COD
測定回数(回)
50
セット内容
チューブ:50本(5本入りラミネート袋×10袋)、保存袋×1枚、標準色(ケース入り)×1枚、使用法×1部
測定原理
常温アルカリ性過マンガン酸カリウム酸化法
測定時間
5分
測定目盛
0、5、10、13、20、50、100mg/L
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
62-9881-06
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,142
( 4,556 )
1日目

詳細情報

基本情報

環境水・工場廃水等、検水のCOD(化学的酸素要求量)を容易に測定できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パックテスト(R)(簡易水質検査器具) COD(化学的酸素要求量)の型番62-9881-06のページです。 型番62-9881-06に関する仕様情報を記載しております。
パックテスト(R)(簡易水質検査器具) COD(化学的酸素要求量)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パックテスト(R)(簡易水質検査器具) COD(化学的酸素要求量)
パックテスト(R) (簡易水質検査器具)
共立理化学研究所 パックテストRカドミウムセット SPK-Cd
ポータブル/ハンディ溶存酸素セット フィールド型ポータブル水質計LAQUA
多項目水質計
[防水型]溶存酸素計EA776BE-41
メーカーアズワン共立理化学研究所アズワンアズワンケニスエスコ
通常価格4,1423,71313,621138,125271,70030,990
通常出荷日1日目1日目1日目7日目6日目2日目
商品タイプ水質計水質計水質計水質計水質計水質計
用途水質調査水質調査水質調査水質調査水質調査水質調査
水質計特長簡易水質検査キット簡易水質検査キット-簡易水質検査キット吸光光度計簡易水質検査キット
測定項目COD-カドミウム---
測定回数(回)50-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト