17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

LEDアーム式照明拡大鏡(1.75×)

通常単価(税別)
18,800
税込単価
20,680
通常出荷日:1日目

【特長】・調光付きで、好みの明るさに調整できます・対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用してい...

詳細を確認

型番:

4-526-11
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-526-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
アーム式照明拡大鏡
倍率(倍)
1.75
レンズ寸法(mm)
Φ150
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
光源
LED×72個
重量(g)
約2600
アーム長
上:460mm、下:470mm
レンズ材質
ガラス
クランプ取付幅
10~60mm
材質
本体:ABS・スチール
電源
AC100~240V(ACアダプター付属)
電源コード長さ(m)
1.8
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
4-526-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,800
( 20,680 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・調光付きで、好みの明るさに調整できます
・対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています
・ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDアーム式照明拡大鏡(1.75×)の型番4-526-11のページです。 型番4-526-11に関する仕様情報を記載しております。
LEDアーム式照明拡大鏡(1.75×)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDアーム式照明拡大鏡(1.75×)
アーム式LED拡大鏡(2倍)
LEDアームルーペ
×1.75/Φ120mm拡大鏡(LED照明付)EA756TB-7
LED照明拡大鏡 LED-WIDE型
LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズ
メーカーアズワン新潟精機(SK)ホーザンエスコオーツカ光学オーツカ光学
通常価格18,80014,92731,66822,755160,87455,535
通常出荷日1日目在庫品1日目2日目1日目2日目3日目
商品タイプアーム式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡スタンド式照明拡大鏡スタンド式照明拡大鏡
倍率(倍)1.7522.12(面積倍率:約4.5)1.7523
レンズ寸法(mm)Φ150116165Φ120220×200130
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト