17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンポリパック【100個入り】

通常単価(税別)
4,840
税込単価
5,324
通常出荷日:1日目

【特長】・密封性が完全で、防塵効果が高い・使用方法が簡単なうえ、安価で長持ちします・湿度の変化に髙安定...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バッグ・袋
  • 厚み (mm)
    0.06
  • サイズ (mm)
    チャック巾170×チャック下240
  • 材質
    複合ポリフィルム

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

63-7320-59
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

63-7320-59の仕様・寸法情報

商品タイプ
バッグ・袋
厚み(mm)
0.06
サイズ(mm)
チャック巾170×チャック下240
材質
複合ポリフィルム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
63-7320-59
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,840
( 5,324 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・密封性が完全で、防塵効果が高い
・使用方法が簡単なうえ、安価で長持ちします
・湿度の変化に髙安定性(10の9乗~10の10乗Ω)を保ちます
・特殊帯電防止剤との複合ポリフィルムです

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンポリパックの型番63-7320-59のページです。 型番63-7320-59に関する仕様情報を記載しております。
クリーンポリパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンポリパック
アズピュア静電リフィル
IDカードホルダー ホワイト
静電気対策クリップボード
クリーンルーム用ファイル(9-5647-01)
チェアカバー クリーンルーム用
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,8407,0701,2003,1009,5005,027
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプバッグ・袋ファイル・フォルダー身の回り品バインダーファイル・フォルダーカバー・クッション
厚み(mm)0.060.07----
サイズ(mm)チャック巾170×チャック下240A4(30穴用)105(幅)×75(高さ)230X320X2A4背/350X400、座面/460X460
材質複合ポリフィルムPP(ポリプロピレン)フィルムハードメッシュ/制電加工塩化ビニール(PVC)PC(ポリカーボネート)表紙/スタクリンSC175RC、綴具/プラスチック(2穴フラット式)ポリエステル長繊維100%
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用事務備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト