17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MKクリーンクロス 24.0×24.0cm (10枚/袋)

通常単価(税別)
2,640
税込単価
2,904
通常出荷日:1日目

【特長】・ポリエステル超極細繊維を使用し、面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた...

詳細を確認

型番:

MK24HCP10P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MK24HCP10Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
ポリエステル
シートサイズ(mm)
240×240
ホワイト
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
100
種類
MKクリーンクロス
厚さ(mm)
0.56
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MK24HCP10P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,640
( 2,904 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル超極細繊維を使用し、面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します
・100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します
・長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します
・粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MKクリーンクロス 24.0×24.0cm (10枚/袋)の型番MK24HCP10Pのページです。 型番MK24HCP10Pに関する仕様情報を記載しております。
MKクリーンクロス 24.0×24.0cm (10枚/袋)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MKクリーンクロス 24.0×24.0cm (10枚/袋)
MKクロス 24.0×24.0cm (10枚/袋)
ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)
マイクロニットA(厚手) AMU9X9S
ワイピングクロス トレシー MKクロス
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PWクリーンクロス
メーカー東レ東レアズワンアズワン東レ東レ
通常価格2,6402,4365,42713,0002,6259,248
通常出荷日1日目8日目在庫品1日目8日目1日目1日目
商品タイプその他その他ワイパーその他ワイパーワイパー
材質ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
シートサイズ(mm)240×240240×240240×240220×220240×240230×230
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100100100100--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト