17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

レーザ用遮光フィルタ RLF

通常単価(税別)
5,571
税込単価
6,128
通常出荷日:26日目

【特長】・レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護めがねとの併用で、より効果的に確実に...

詳細を確認
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

3-7583-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-7583-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接遮光フェンス
その他
幅(mm)
100
高さ(mm)
100
厚み(mm)
4
詳細タイプ
レーザ用遮光フィルタ
可視光線透過率(%)
57
色詳細
オレンジ
適応波長
400~520nm
対応レーザ
ARGON
材質
キャストアクリル
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-7583-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,571
( 6,128 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護めがねとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることが出来ます
・最大寸法:1000mm×1000mm

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザ用遮光フィルタ RLFの型番3-7583-01のページです。 型番3-7583-01に関する仕様情報を記載しております。
レーザ用遮光フィルタ RLFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザ用遮光フィルタ RLF
アルミ製衝立 パピヨン(透明防炎タイプ)
アルミ製 マジック衝立(透明防炎タイプ)
遮光用衝立パピヨン 1818型/遮光用パピヨン替えシート
遮光用衝立“エクラン”(アルミニウムフレーム)
遮光用衝立フレンチ 1818型/遮光用フレンチ替えシート
メーカーアズワン吉野吉野吉野吉野吉野
通常価格5,57152,60433,99721,858 -13,821 -22,439 -
通常出荷日26日目11日目11日目5日目5日目5日目
商品タイプ溶接遮光フェンス火花用衡立火花用衡立---
その他その他その他---
幅(mm)10018001500---
高さ(mm)10018001800---
厚み(mm)4約0.3約0.30.35-0.35
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト