17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロリナート(TM)(フッ素系不活性液体) FC-3283

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フロリナート(TM)(フッ素系不活性液体)

販売終了

型番

FC-3283

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・無色・透明・無臭・不活性の液体で、完全にフッ素化された構造を持っています
・絶縁性に優れ、電子部品・回路の通電試験が液中で行えます。また、引火性がないためショートした場合の火災の心配がありません
・熱伝達能力は、シリコンオイルの2倍(自然対流時)から5倍(強制送風)の値を示します
・デリケートな電子部品や金属・プラスチック・エラストマー等を直接漬け込むことができ、試験後の部品の洗浄も不要です
・水や油はほとんど溶かしませんが、クロロフッ化炭素には可溶です

指定中の仕様・寸法情報

種類
その他
詳細タイプ
フッ素系不活性液体
内容量(kg)
1.5
沸点(℃)
128
流動点(℃)
-50
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト