17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一液湿気硬化型弾性接着剤(グレー) TB1530D

一液湿気硬化型弾性接着剤(グレー)

通常単価(税別)
2,438
税込単価
2,682
通常出荷日:5日目

【特長】・無溶剤で環境に優しいです・一液性速硬化です・初期粘着性があり、仮止め不要です・弾性接着剤のた...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • その他
  • グレー
  • 粘度
    22Pa・s
  • 主成分(主剤)
    シリル基含有特殊ポリマー

型番:

TB1530D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番主成分外観粘度
TB1530Dシリル基含有特殊ポリマーグレー22Pa・s

TB1530Dの仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
その他
グレー
粘度
22Pa・s
主成分(主剤)
シリル基含有特殊ポリマー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB1530D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,438
( 2,682 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無溶剤で環境に優しいです
・一液性速硬化です
・初期粘着性があり、仮止め不要です
・弾性接着剤のため、はく離接着性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好です。また、異種材の接着性も良好です
・金属・プラスチック・ゴム・木材・無機質材など、広範囲の材料に接着性が良好です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一液湿気硬化型弾性接着剤(グレー)の型番TB1530Dのページです。 型番TB1530Dに関する仕様情報を記載しております。
一液湿気硬化型弾性接着剤(グレー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一液湿気硬化型弾性接着剤(グレー)
ウレタン系強力接着剤
合成ゴム系接着剤 TB1521
合成ゴム系接着剤 TB15A
合成ゴム系接着剤 TB1521B
嫌気性封着剤 低粘度タイプ
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格2,4381,1461,183 -1,4071,2394,015
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目7日目
商品種類瞬間接着剤接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプねじゆるみ止め剤
その他透明その他その他
グレー-----
粘度22Pa・s-----
主成分(主剤)シリル基含有特殊ポリマー----メタクリル酸エステル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト