17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リボンICカセット(黒)100m MK-RS100B

リボンICカセット(黒)100m

通常単価(税別)
7,989
税込単価
8,788
通常出荷日:9日目

ケーブル/プレートプリンター用リボンICカセット。100m巻の大容量。

型番:

MK-RS100B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

品番インク色パッケージサイズ(mm)パッケージ重量(g)JANコード
MK-RS100Bブラック100×85×801844560354312014

MK-RS100Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
インクリボン
インク色
ブラック
JANコード
4560354312014
質量(g)
184(パッケージ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
MK-RS100B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,989
( 8,788 )
9日目

詳細情報

基本情報

ケーブル/プレートプリンター用リボンICカセット。100m巻の大容量。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リボンICカセット(黒)100mの型番MK-RS100Bのページです。 型番MK-RS100Bに関する仕様情報を記載しております。
リボンICカセット(黒)100mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リボンICカセット(黒)100m
インクジェットカートリッジ SC1M70
インクタンク BCI-321M マゼンダ
インクジェットカートリッジ 4色パック 種別:純正 IC5CL59
インクカートリッジ 4色パック 種別:純正IC4CL32
インクカートリッジ 6色セット 種別:純正 IC6CL80
メーカーCANONEPSONCANONEPSONEPSONEPSON
通常価格7,98927,6531,6298,5027,0606,570
通常出荷日9日目3日目5日目5日目1日目1日目
商品タイプインクリボンインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジ
インク色ブラックレッドレッド複数複数複数
JANコード4560354312014-----
質量(g)184(パッケージ)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト