ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 品番 | 外寸 | 電源 | 対応テープ幅 | 重量 | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| PT-P900W | 約幅118×奥192×高146mm | ACアダプタ | 3.5〜36mm | 約1480g(本体のみ) | 4977766760881 |
・対応OS:Windows、Mac OS、iOS、Android※詳細はメーカーHPをご参照ください 。
・お試し36mm幅TZeテープ1本、USBケーブル(1.8m)、ACアダプタ、電源コード付
・パソコンリンク※専用ソフト、専用アプリをご使用ください。
高速・高解像度印刷の業務用モデル(ハーフカット対応)。
【特長】
・TZeテープ、HGeテープのどちらを使っても高速印字可能
・タブレットやスマホからWi-Fi接続でラベル印刷可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マックス(文具)
ビーポップミニ用専用テープ
4.4通常価格(税別):1,688円~

キングジム
キングジム テプラPROテープカートリッジ SS9K-5P
4通常価格(税別):5,950円

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"用 ドラム式丸チューブ
0通常価格(税別):5,442円~

キングジム
ラベルライター「テプラ」PRO SR-R560
0通常価格(税別):16,783円

キングジム
テプラPROテープカートリッジ(幅18mm×長さ8m)白
5通常価格(税別):7,950円

マックス(文具)
レタツインシリーズ共通消耗品 レタツインインクリボン
5通常価格(税別):3,600円

キングジム
テプラPRO用テープカートリッジ(ロング)
4.5通常価格(税別):9,023円~

キングジム
キングジム テプラPROテープ 12mm幅
4.5通常価格(税別):5,950円

BROTHER
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 36mm(黒字/白地) 5個入
0通常価格(税別):9,416円