17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KURE 5-56(R) スプレー 320ml CRC556-320

KURE 5-56(R) スプレー 320ml

通常単価(税別)
438
税込単価
482
通常出荷日:4日目

【特長】・あらゆる金属の防錆・潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた...

詳細を確認

型番:

CRC556-320
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

 
品名膜厚(μm)表面張力(mN/m)浸透力(mm)拡散力(cm2)防錆力 塩水噴霧試験
5-562.0~2.525~3025~305~1048hr A級
5-56 DX2.5~3.020~2535~4015~2048hr A級
5-56 無香性2.0~2.525~3025~305~1048hr A級
スーパー5-5610.0~12.015~2035~401~5240hr A級
3-362.0~2.525~3030~355~1048hr A級
2-262.0~2.525~3025~305~1048hr A級

CRC556-320の仕様・寸法情報

種類
スプレー
用途
工作機械 / 計器類 / 自動車部品 / 自転車 / 工具類 / 電気装置
対応材質
鉄 / ステンレス / 銅 / アルミ
特性
水置換性
有機則
非該当
消防法分類
該当
サイズ(mm)
163×Φ66
消防法分類詳細
第3石油類、危険等級III
質量(g)
340
主成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
内容量
320ml
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CRC556-320

内容量

最小発注数量
320ml
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
438
( 482 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる金属の防錆・潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します
・強い浸透力で金属表面の水分と置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KURE 5-56(R) スプレー 320mlの型番CRC556-320のページです。 型番CRC556-320に関する仕様情報を記載しております。
KURE 5-56(R) スプレー 320mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KURE 5-56(R) スプレー 320ml
メカヒビター#325
油性防錆剤 CP-100H
メカヒビター#23
油性防錆剤 CP-3
油性防錆剤 CP-4000
メーカー呉工業日本メカケミカル日本メカケミカル日本メカケミカル日本メカケミカル日本メカケミカル
通常価格43813,477 -27,58213,465 -8,517 -9,486 -
通常出荷日4日目5日目5日目5日目3日目5日目
種類スプレー液体液体液体液体液体
用途工作機械 / 計器類 / 自動車部品 / 自転車 / 工具類 / 電気装置鉄工材鉄工材その他鉄工材鉄工材
対応材質鉄 / ステンレス / 銅 / アルミ銅 / アルミ
特性水置換性水溶性水置換性 / 油性水溶性水置換性 / 油性水置換性 / 油性
有機則非該当非該当非該当非該当非該当非該当
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト