17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

折返し式マイクロメータヘッド

通常単価(税別)
21,900
税込単価
24,090
通常出荷日:お見積り

【特長】・同社の手動ステージに使用しているマイクロメータヘッドの取り付け部分と互換性を持ったオリジナル...

詳細を確認
  • 種類
    マイクロメータヘッド
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    ~15
  • 測定範囲 (mm)
    0~6.5
  • 最小読取 (mm)
    0.01
  • 移動量/1回転 (mm)
    0.5
  • 許容荷重(静荷重) (N(kgf))
    29.4(3)
  • 先端形状
    Rタイプ

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

MDC-6.5R
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MDC-6.5Rの仕様・寸法情報

種類
マイクロメータヘッド
最大測定長(範囲選択)(mm)
~15
測定範囲(mm)
0~6.5
最小読取(mm)
0.01
移動量/1回転(mm)
0.5
許容荷重(静荷重)(N(kgf))
29.4(3)
先端形状
Rタイプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
MDC-6.5R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,900
( 24,090 )
お見積り

詳細情報

基本情報

【特長】
・同社の手動ステージに使用しているマイクロメータヘッドの取り付け部分と互換性を持ったオリジナル製品です
・操作部を一方向に集約できるため装置組込みや制限のある場所での操作性に優れ作業効率に有効的です
・折返しマイクロメータヘッドのビスを緩めた上で、回転させ任意の位置で固定することが可能です
・状況に応じて、最も操作のしやすい位置で使用することが可能です
・先端形状がRタイプとフラットタイプがあります
・梃子の原理を応用しているため、中央近辺ではマイクロメータヘッドの目盛に対する送り量は1:1ですが、周辺部になると梃子部の横ズレが生じるため目盛は目安としてご使用ください
・折り返しマイクロメータヘッドを取り付けるステージの種類や取り付け方向によっては、移動範囲が狭くなったり、取り付け部品との干渉が起きたりすることがあります
・マイクロメータヘッドとのご交換の際は、事前にご確認することをお勧めいたします
・MDC-6.5Rは、専用ナットを使用しています

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折返し式マイクロメータヘッドの型番MDC-6.5Rのページです。 型番MDC-6.5Rに関する仕様情報を記載しております。
折返し式マイクロメータヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折返し式マイクロメータヘッド
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番)
直進式デジマチックミクロンマイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)
直進式デジマチックミクロンマイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS
メーカーシグマ光機ミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格21,9007,5496,569 -50,44554,6756,634
通常出荷日お見積り在庫品1日目4日目〜26日目26日目1日目
種類マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド特殊マイクロメータ標準マイクロメータマイクロメータヘッド
最大測定長(範囲選択)(mm)~15~15~1516~2526~50~15
測定範囲(mm)0~6.5-----
最小読取(mm)0.01-----
移動量/1回転(mm)0.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト