17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マントルヒーター(ビーカー用)

通常単価(税別)
59,000
税込単価
64,900
通常出荷日:1日目

【特長】・ヒーター回路が上下2回路に分かれています・ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です

  • 商品タイプ
    ヒーター
  • ヒーター容量 (W)
    700
  • 電源
    100V
  • 容量 (ml)
    5000
  • 最高操作温度 (℃)
    450
  • 電源コード長 (m)
    0.25(2Pプラグ)

型番:

GB-50
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GB-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒーター
ヒーター容量(W)
700
電源
100V
容量(ml)
5000
最高操作温度(℃)
450
電源コード長(m)
0.25(2Pプラグ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
GB-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,000
( 64,900 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒーター回路が上下2回路に分かれています
・ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マントルヒーター(ビーカー用)の型番GB-50のページです。 型番GB-50に関する仕様情報を記載しております。
マントルヒーター(ビーカー用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マントルヒーター(ビーカー用)
マントルヒーター入力調節器付き(ビーカー用)
八光 B型ヒーター水用5kW
八光 B型ヒーター油用2kW
八光 B型ヒーター水用1.5kW
八光 パイプヒーターB型水用1kW
メーカー大科電器大科電器八光電機八光電機八光電機八光電機
通常価格59,00069,30072,05335,02420,68544,170
通常出荷日1日目1日目5日目6日目6日目6日目
商品タイプヒーターヒーターヒーターヒーターヒーターヒーター
ヒーター容量(W)7006005000200015001000
電源100V100V200V200V200V200V
容量(ml)50003000----
最高操作温度(℃)450450----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト