17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ミニポット
ハンディ・クラウン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
アズワン
空缶無地
コーワ

塗料カップ 1L

通常単価(税別)
167
税込単価
184
通常出荷日:1日目

塗料の小分けに便利です。【特長】・容量(L):1・サイズ(mm):130×130×95

詳細を確認

型番:

11608
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11608の仕様・寸法情報

商品用途
その他
透明
商品タイプ
その他
容量(L)
1
材質
PE
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
11608
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
167
( 184 )
1日目

詳細情報

基本情報

塗料の小分けに便利です。
【特長】
・容量(L):1
・サイズ(mm):130×130×95

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塗料カップ 1Lの型番11608のページです。 型番11608に関する仕様情報を記載しております。
塗料カップ 1Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塗料カップ 1L
塗装補助剤 塗料はがし液
防錆塗装剤 シャシーコート クリア
プロ用多用途ペール/フタ
メタルプライマー
プラスチック用プライマー
メーカーインダストリーコーワアサヒペン呉工業アサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格1671,895 -634480 -1,155 -964 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜2日目〜2日目〜
商品用途その他塗料はがし剤カラースプレーその他その他その他
透明その他透明ホワイトその他その他
商品タイプその他その他その他その他塗料(スプレー)塗料(スプレー)
容量(L)1-----
材質PE-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト