17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エッペンドルフコニカルチューブ 50mL Forensic DNA Grade【48個入り】

通常単価(税別)
7,400
税込単価
8,140
通常出荷日:1日目

【特長】・密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザイン・回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    試験管・チューブ
  • 外径 (mm)
    30
  • 高さ (mm)
    116
  • 材質
    PP
  • キャップ材質
    高密度ポリエチレン(HDPE)
  • 使用温度範囲 (℃)
    -86~100

型番:

63-8462-54
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (48個入り)

63-8462-54の仕様・寸法情報

商品タイプ
試験管・チューブ
外径(mm)
30
高さ(mm)
116
材質
PP
キャップ材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
使用温度範囲(℃)
-86~100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
63-8462-54
最小発注数量
1パック

48個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,400
( 8,140 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザイン
・回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップ
・タンパク質の回収率を高める低吸着性チューブ
・最大19500xgの遠心耐性で、高速遠心も可能
・可塑剤、スリップ剤、殺生物剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑制

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エッペンドルフコニカルチューブ 50mL Forensic DNA Gradeの型番63-8462-54のページです。 型番63-8462-54に関する仕様情報を記載しております。
エッペンドルフコニカルチューブ 50mL Forensic DNA Gradeのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エッペンドルフコニカルチューブ 50mL Forensic DNA Grade
スクリュー試験管
丸底チューブ 5mL 352054 1000本
遠沈管(EOG滅菌付き) 自立型
凍結保存用チューブ 自立
プラスチック試験管(PP製)
メーカーアズワンアズワン東京硝子器械トラスコ中山アズワンアズワン
通常価格7,40022,69145,23321,56724,0007,900
通常出荷日1日目10日目11日目1日目1日目1日目
商品タイプ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブスピッチ・遠沈管試験管・チューブ試験管・チューブ
外径(mm)3013123010.816
高さ(mm)116927511647100
材質PP硬質ガラスPSPPその他PP
キャップ材質高密度ポリエチレン(HDPE)PP(ポリプロピレン)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト