17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

無塵耐熱耐切創手袋 EGF-11 EGF-11

無塵耐熱耐切創手袋 EGF-11

通常単価(税別)
14,399
税込単価
15,839
通常出荷日:6日目

【特長】・耐熱、強力で耐薬品性にすぐれたパラ系アラミド繊維、テクノーラ(R)、長繊維に特殊捲縮加工を施...

詳細を確認

型番:

EGF-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

型式EGF-11
サイズフリー
本体寸法225mm
材質テクノーラ100%
素材耐熱温度約200℃
入数1双

EGF-11の仕様・寸法情報

使用用途
耐切創
商品タイプ
その他
サイズ
フリー
長さ(mm)
225
材質
テクノーラ100%
耐熱温度(℃)
約200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EGF-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,399
( 15,839 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱、強力で耐薬品性にすぐれたパラ系アラミド繊維、テクノーラ(R)、長繊維に特殊捲縮加工を施した糸を高密度に編成した基布
・発塵性はクラス100の水準です
・編組織が安定しており、耐久性にすぐれています
・耐熱性・耐薬品性にすぐれています
・破断強度が高く切創に強い

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

無塵耐熱耐切創手袋 EGF-11の型番EGF-11のページです。 型番EGF-11に関する仕様情報を記載しております。
無塵耐熱耐切創手袋 EGF-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無塵耐熱耐切創手袋 EGF-11
耐熱・耐切創手袋
耐切創手袋 ケブラー
耐切創手袋(10ゲージ)
耐切創アラミド手袋(インナー)
耐切創手袋 15ゲージイザナス 下履き手袋
メーカー東京硝子器械トラスコ中山ミドリ安全ミドリ安全アズワンアトム(安全・保護用品)
通常価格14,39912,600 -1,293 -961576835
通常出荷日6日目1日目在庫品1日目〜2日目1日目1日目
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプその他アラミドその他その他インナータイプインナータイプ
サイズフリーLフリーフリーフリーフリー
長さ(mm)225-----
材質テクノーラ100%-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト