17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

耐熱防災手袋 CGG5/CGG-5(S)
アズワン
【エコノミーシリーズ】耐熱手袋
ミスミ
アラミド耐熱手袋
アズワン

耐熱手袋 アルファテック ロング

通常単価(税別)
14,642
税込単価
16,106
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱性・耐薬品性・耐油性・耐水性に優れています・耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ
    その他
  • 仕様
    ロング
  • サイズ
    M
  • 全長 (mm)
    660
  • ブラック
  • 材質
    表面:ネオプレンゴム、内側:綿製サーマルライナー
  • 耐熱温度 (℃)
    180℃以下、250℃(15秒)
  • 手のひら周り (mm)
    250
  • 中指長さ (mm)
    85
  • 厚さ(mm)
    1.7

型番:

1-9850-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-9850-12の仕様・寸法情報

使用用途
耐熱・耐冷
商品タイプ
その他
仕様
ロング
サイズ
M
全長(mm)
660
ブラック
材質
表面:ネオプレンゴム、内側:綿製サーマルライナー
耐熱温度(℃)
180℃以下、250℃(15秒)
手のひら周り(mm)
250
中指長さ(mm)
85
厚さ(mm)
1.7
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-9850-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,642
( 16,106 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・耐薬品性・耐油性・耐水性に優れています
・耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します
・250℃で15秒の耐熱性能があります
・180℃での繰り返し作業が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱手袋 アルファテック ロングの型番1-9850-12のページです。 型番1-9850-12に関する仕様情報を記載しております。
耐熱手袋 アルファテック ロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱手袋 アルファテック ロング
耐熱防炎手袋,ロング
アラミド耐熱手袋
耐熱手袋 T200
手袋(耐熱/アラミド繊維)
耐熱検査用手袋
メーカーアズワンアズワンアズワンショーワグローブエスコアズワン
通常価格14,64215,2441,8209,88710,5994,800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
使用用途耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐切創耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷
商品タイプその他アラミドアラミドポリウレタンアラミドその他
仕様ロングロング-背抜きロング-
サイズM-フリーフリーフリーフリー
全長(mm)660約400約260--260
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト