ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 種類 | 胸前掛け |
|---|---|
| 寸法 | 900×1100mm |
| 型式 | SS35UN |
【特長】
・今日まで対応不可能とされていた広範囲にわたる化学物質に対して有効です
・軽量、柔軟なラミネート素材
・薬液の飛沫から身体を保護します
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
作業用エプロン ジーンズ胸当前掛ロープ型
3.9通常価格(税別):899円

エスコ
61× 83cm エプロン(作業用・背面クロス式)
4通常価格(税別):1,270円~

カジメイク
デニム胸付前掛 タスキ 作業用エプロン
3.6通常価格(税別):1,536円

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):1,658円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.2通常価格(税別):648円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)
4.8通常価格(税別):620円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~

ミスミ
精密作業手袋 指先コーティング
4.4通常価格(税別):1,301円~

ショーワグローブ
使い捨て手袋 ニトリスト・タフ(100枚入)No.883
4.4通常価格(税別):1,926円~