17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

PTFE紐 F-7002-009 TFE-08号 白 Φ0.8×10m F-7002-09

PTFE紐 F-7002-009 TFE-08号 白 Φ0.8×10m

通常単価(税別)
12,000
税込単価
13,200
通常出荷日:6日目

【特長】・紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます、滅菌、乾燥、紛失、混同、割れ防止などに適してい...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    PTFE
  • 詳細タイプ
  • 太さ (mm)
    0.8
  • 内容量
    1卷(10m)

型番:

F-7002-09
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

型式TFE-08号
種類
太さΦ0.8mm
入数1卷(10m)

F-7002-09の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
[【その他】その他] PTFE
詳細タイプ
太さ(mm)
0.8
内容量
1卷(10m)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
F-7002-09

内容量

最小発注数量
1卷(10m)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,000
( 13,200 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます、滅菌、乾燥、紛失、混同、割れ防止などに適しています
・型式:TFE-08号
・種類:紐
・色:白
・太さ:Φ0.8mm
・入数:1卷(10m)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE紐 F-7002-009 TFE-08号 白 Φ0.8×10mの型番F-7002-09のページです。 型番F-7002-09に関する仕様情報を記載しております。
PTFE紐 F-7002-009 TFE-08号 白 Φ0.8×10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE紐 F-7002-009 TFE-08号 白 Φ0.8×10m
TFEパンチングシート 穴径 φ0.75~φ5.0mm
TFE網
1mカット 白シリコンスポンジ
シリコンスポンジ 5mm×10mm×1m~15mm×20mm×1m/Φ5mm×1m~Φ10mm×1m
PTFEパンチングシート 厚さ(mm)0.5
メーカーフロン工業フロン工業フロン工業アズワンアズワンアズワン
通常価格12,0006,466 -7,170 -2,720 -4,1126,400 -
通常出荷日6日目4日目6日目〜1日目1日目1日目
商品タイプその他シートその他素材その他シート
材質PTFE【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】ふっ素樹脂【ゴム】シリコンゴム【ゴム】シリコン【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂
詳細タイプ-----
-----
太さ(mm)0.8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト