ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン 樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM |
|
アズワン ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ【10個入り】 |
|
アズワン 金属パイプ 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304) |
|
アズワン ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム) |

【特長】・あらゆるガラス製、共通摺合せテーパー部に使用でき、摺合せ面を安定させ膠着を防止する製品です・...
詳細を確認| 型式 | F-5007-004 |
|---|---|
| 共通摺合せ | 15/25 |
| 入数 | 10枚 |
【特長】
・あらゆるガラス製、共通摺合せテーパー部に使用でき、摺合せ面を安定させ膠着を防止する製品です
・型式:F-5007-004
・共通摺合せ:15/25
・入数:10枚
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):335円~
![発泡スチレンボード[ポリスチレン]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221005545026/221005545026_001_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
アクリサンデー
発泡スチレンボード[ポリスチレン]
4.3通常価格(税別):410円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,466円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
金属箔
5通常価格(税別):4,441円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):4,959円~

エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
3通常価格(税別):1,290円~

東京硝子器械
シリコンスポンジひも
5通常価格(税別):244円~