ファクトリーサプライ用品技術窓口

AZ WORK(R)1100 ヤッケ L

通常単価(税別)
473
税込単価
520
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量で通気性に優れたポリプロピレン製のセパレート型作業服です【用途】・汚れ作業

  • 種類
    ジャケット
  • 用途
    その他
  • サイズ
    L
  • JANコード
    4939399504263
  • 適応胸囲(cm)
    84~100
  • 適応身長(cm)
    164~176
  • アズワン型番
    61-0002-30
  • 用途詳細
    汚れ作業

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。油汚れには適していません。

型番:

AZWORK1100-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AZWORK1100-Lの仕様・寸法情報

種類
ジャケット
用途
その他
サイズ
L
JANコード
4939399504263
適応胸囲(cm)
84~100
適応身長(cm)
164~176
アズワン型番
61-0002-30
用途詳細
汚れ作業
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AZWORK1100-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
473
( 520 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で通気性に優れたポリプロピレン製のセパレート型作業服です
【用途】
・汚れ作業

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。油汚れには適していません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AZ WORK(R)1100 ヤッケ Lの型番AZWORK1100-Lのページです。 型番AZWORK1100-Lに関する仕様情報を記載しております。
AZ WORK(R)1100 ヤッケ Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AZ WORK(R)1100 ヤッケ L
アゼアス タイベック(R) 製続服 4L
PP製 保護服 ヤッケ
SF製 ツナギ服 AZ-GUARD4010-4L
デュポン™タイベック®製 7000P ヤッケ
使い切り保護服 リブモア(R)2000高通気タイプ
メーカーアゼアスアゼアスアゼアスアゼアスアゼアス東レ
通常価格4731,5447269791,087899
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目〜
種類ジャケット---ジャケットつなぎタイプ
用途その他---その他その他
サイズL4LM4L--
JANコード4939399504263493939950006749393995042564939399506939--
--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト