17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型高圧蒸気滅菌器 22L

通常単価(税別)
261,546
税込単価
287,701
通常出荷日:1日目

【特長】・温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います・滅菌後は...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧蒸気滅菌器
  • 幅 (mm)
    380
  • 奥行 (mm)
    340
  • 高さ (mm)
    780
  • 缶体寸法 (mm)
    Φ230×460
  • 缶体容量 (l)
    22
  • メーカー型式
    KTR-2346A
  • 温度範囲
    110~125℃
  • ヒーター
    1.4kW
  • 重量
    24kg
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • 材質
    缶体・フタ・表面板:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、外板:鋼板/メラミン焼付塗装
  • 使用圧力範囲
    0~0.16MPa
  • タイマー
    1秒~99分59秒
  • 空だき防止装置
    熱感知液圧スイッチ
  • ブレーカー
    過電流(漏電:オプション)
  • 安全弁
    ステンレススプリング方式(吹き出し圧力:0.18MPa)
  • 付属ステンレス網カゴ
    Φ210×400mm×1個
  • 付属排気ドレイン受けタンク
    ポリタンク×1個

型番:

6-9743-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6-9743-32の仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧蒸気滅菌器
幅(mm)
380
奥行(mm)
340
高さ(mm)
780
缶体寸法(mm)
Φ230×460
缶体容量(l)
22
メーカー型式
KTR-2346A
温度範囲
110~125℃
ヒーター
1.4kW
重量
24kg
電源
AC100V(50/60Hz)
材質
缶体・フタ・表面板:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、外板:鋼板/メラミン焼付塗装
使用圧力範囲
0~0.16MPa
タイマー
1秒~99分59秒
空だき防止装置
熱感知液圧スイッチ
ブレーカー
過電流(漏電:オプション)
安全弁
ステンレススプリング方式(吹き出し圧力:0.18MPa)
付属ステンレス網カゴ
Φ210×400mm×1個
付属排気ドレイン受けタンク
ポリタンク×1個
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6-9743-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
261,546
( 287,701 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います
・滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します
・強制排気弁も備えています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型高圧蒸気滅菌器 22Lの型番6-9743-32のページです。 型番6-9743-32に関する仕様情報を記載しております。
小型高圧蒸気滅菌器 22Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型高圧蒸気滅菌器 22L
サイエンスオートクレーブ(4L)
滅菌希釈水 9mL リン酸緩衝生理食塩水(PBS)スリーエムジャパン
滅菌希釈水 9mL リン酸緩衝生理食塩水(PBS)東京硝子器械
小物用カスト
シリコーンマット S/L
メーカーアズワンアズワンスリーエムジャパン東京硝子器械ケニスケニス
通常価格261,546234,38719,54019,54017,670 -12,804
通常出荷日1日目1日目6日目6日目11日目11日目
商品タイプ高圧蒸気滅菌器高圧蒸気滅菌器滅菌表示テープ・ラベル滅菌表示テープ・ラベルその他その他
幅(mm)380-----
奥行(mm)340-----
高さ(mm)780-62.262.280-
缶体寸法(mm)Φ230×460φ150×220----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧蒸気滅菌器・オートクレーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト