ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリシリンダー(PP) 500mL

通常単価(税別)
950
税込単価
1,045
通常出荷日:1日目

【特長】・容量:500mL・目盛(mL):5・外径(Φmm):55・全高(mm):305・材質:本体:...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • オートクレーブの際は台座を取り外してから行ってください。
  • 樹脂(PP)製のため、温度環境により誤差が生じる場合があります。

型番:

6-239-27
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6-239-27の仕様・寸法情報

商品タイプ
メスシリンダー
容量(ml)
500
材質
PP (ポリプロピレン)
一目盛(ml)
5
本体外径(φmm)
55
JANコード
4582415781638
全高(mm)
305
耐熱温度
本体:120℃、台座:80℃

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6-239-27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
950
( 1,045 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量:500mL
・目盛(mL):5
・外径(Φmm):55
・全高(mm):305
・材質:本体:PP(ポリプロピレン)、台座:PE(ポリエチレン)
・耐熱温度:本体:120℃、台座:80℃
・台座取り外し可

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • オートクレーブの際は台座を取り外してから行ってください。
  • 樹脂(PP)製のため、温度環境により誤差が生じる場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリシリンダー(PP) 500mLの型番6-239-27のページです。 型番6-239-27に関する仕様情報を記載しております。
ポリシリンダー(PP) 500mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリシリンダー(PP) 500mL
メスシリンダー PP 10mL~4L
PPメスシリンダー 容量(ml) 3000~10000
PFAシリンダー
メスシリンダー 10ml・25ml
メスシリンダースーパーグレード 容量(ml) 10~2000
メーカーアズワンサーモフィッシャーサイエンティフィックアズワンフロン工業レオナアズワン
通常価格9502,945 -10,717 -14,111 -293 -3,049 -
通常出荷日1日目6日目〜1日目6日目1日目1日目
商品タイプメスシリンダーメスシリンダーメスシリンダーメスシリンダーメスシリンダーメスシリンダー
容量(ml)500-----
材質PP (ポリプロピレン)PP (ポリプロピレン)PP (ポリプロピレン)ふっ素樹脂(PFA)PP (ポリプロピレン)硼珪酸ガラス
一目盛(ml)5-----
本体外径(φmm)55-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メスシリンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました