17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

LEDフラットライト FE-720N FE-720N-1-DC24V

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LEDフラットライト FE-720N

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FE-720N-1-DC24V

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

省エネルギー、長寿命のLEDライト。
【特長】
・小型LEDにより薄型形状
・省エネルギー、長寿命
・防滴仕様(IP66)
【用途】
・検査機器・ショーケース・車両

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED照明
仕様
照明器具
照明器具タイプ
1灯用
消費電力(W)
1.3
照度(d=0.5m)(lx)
90
材質
ハウジング:アルミ合金
表面仕上
ハウジング:アルマイトつや消し
電圧(V)
DC24
防滴仕様
IP66
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト