17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空用グリース

通常単価(税別)
1,860
税込単価
2,046
通常出荷日:1日目

【特長】・非硬化型シリコングリースで、電子部品やコネクターをシール・保護し、湿気やその他の不純物から電...

詳細を確認
  • 種類
    容器入り
  • 耐水性
  • 耐熱性
  • 耐寒性
  • 使用温度範囲 (℃)
    -40~260
  • 用途
    真空グリース、潤滑・防水、絶縁グリース、電子部品の保護
  • 内容量
    50g

型番:

3-9270-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-9270-01の仕様・寸法情報

種類
容器入り
耐水性
耐熱性
耐寒性
使用温度範囲(℃)
-40~260
用途
真空グリース、潤滑・防水、絶縁グリース、電子部品の保護
内容量
50g
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-9270-01

内容量

最小発注数量
50g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,860
( 2,046 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非硬化型シリコングリースで、電子部品やコネクターをシール・保護し、湿気やその他の不純物から電子部品等を守ります
・高い蒸気圧性能のため、真空ポンプ等での真空状態を維持します
・H1グレード登録品を使用しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空用グリースの型番3-9270-01のページです。 型番3-9270-01に関する仕様情報を記載しております。
真空用グリースのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
高温かつ真空が必要な部位への塗布
5
満足度:5.0
真空領域において、高温状態となる部位に使用しているFFKM(パーフルオロエラストマー)のOリングに塗布する製品として本商...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空用グリース
シリコーングリース NX25
シリコーングリーススプレー NX26
モリコート シリコーン・高真空 高真空用グリース
汎用シリコーングリース(高温潤滑用)
汎用シリコーングリース(低温潤滑用)
メーカーアズワンイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル信越化学工業信越化学工業
通常価格1,8602,5762,0793,9582,003 -2,003 -
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目〜
種類容器入りチューブスプレー容器入り--
耐水性-
耐熱性×
耐寒性×
使用温度範囲(℃)-40~260-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト