17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

台付スクエアー(2級) EA719AJ-17A

通常単価(税別)
11,090
税込単価
12,199
通常出荷日:1日目

・メーカー…大西測定・型番…148A-250L2・サイズ(mm)…250×165・直角度…〔±20+L...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    台付スコヤ
  • 竿長 (mm)
    250
  • 角度 (°)
    90
  • 台長 (mm)
    165
  • 目盛り
  • 材質
    軟鋼製
  • メーカー
    大西測定
  • 型番
    148A-250L2
  • 直角度 (μm)
    ±20+L/10

型番:

EA719AJ-17A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA719AJ-17Aの仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
台付スコヤ
竿長(mm)
250
角度(°)
90
台長(mm)
165
目盛り
材質
軟鋼製
メーカー
大西測定
型番
148A-250L2
直角度(μm)
±20+L/10

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA719AJ-17A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,090
( 12,199 )
1日目

詳細情報

基本情報

・メーカー…大西測定
・型番…148A-250L2
・サイズ(mm)…250×165
・直角度…〔±20+L/10〕μm
・材質…軟鋼製
・内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上
・一般工作用 厳密精度は保持できません。
・木箱入

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台付スクエアー(2級) EA719AJ-17Aの型番EA719AJ-17Aのページです。 型番EA719AJ-17Aに関する仕様情報を記載しております。
台付スクエアー(2級) EA719AJ-17Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台付スクエアー(2級) EA719AJ-17A
台付スクエアーEA719AD-31~EA719AD-36
平型スクエアーEA719AD-24~EA719AD-27
台付直角定規 JIS2級相当品(非焼入)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
目盛付台付スコヤ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
台付直角定規 JIS1級相当品(焼入)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
メーカーエスコエスコエスコ新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格11,0906,520 -8,080 -28,771 -45,057 -37,608 -
通常出荷日1日目1日目1日目11日目11日目11日目
校正証明書
商品タイプ台付スコヤ台付スコヤ平型スコヤ台付スコヤ台付スコヤ台付スコヤ
竿長(mm)250-----
角度(°)909090909090
台長(mm)165-----

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト